Zurück zur Übersicht

Testparcour

Überzeugen Sie sich: Folgende Tests belegen die hervorragende Eignung der Verkabelung für Außenanwendungen von Phoenix Contact.

Verkabelungen für Außenanwendungen im Test

Gruppe 1: elektrische
und mechanische Tests
Gruppe 2: klimatische TestsGruppe 3: andere Tests
  • Schlagprüfung
  • Widerstandsprüfung
  • Isolationswiderstand
  • Strombelastbarkeit
  • Spannungsfestigkeit
  • Jacket retention-Test
  • Strain relief-Test
  • Vibrationstest
  • Schocktest
  • Falltest
  • Breitbandrauschen
  • NEXT und RLOSS
  • Steck- und Ziehkräfte
  • Torsion
  • Zugentlastung
  • mechanische Lebensdauer
  • IP67, IP68, IP69k
  • Kesternich-Test
  • Salznebel-Sprüh-Test
  • schnelle Temperaturwechsel
  • konstante feuchte Wärme
  • trockene Hitze
  • korrosive Gase
  • Witterungstest (UV)
  • Ozonbeständigkeit
  • visuelle Untersuchung
  • Maßhaltigkeit
  • Polarisationstest
  • chemische Beständigkeit
  • Beständigkeit gegen flüssige Stoffe
    (z. B. Mineralöle, Säuren, Laugen)
  • Entflammbarkeit
  • LABS-Test

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Testparcour

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung