Ihre Lösung für die Übertragung von Signalen und Daten – angepasst auf die Anforderungen des nordamerikanischen Markts.
Der nordamerikanische Markt stellt spezielle Anforderungen an Steckverbinder, Kabel und Boxen für die Sensor-/Aktor-Verkabelung, die das Produktprogramm von Phoenix Contact erfüllt.
In vielen Prozessanwendungen müssen nicht nur die Mess- und Auswertgeräte, sondern auch die Verbindungskomponenten die Anforderung der Norm für explosionsgefährdete Bereiche erfüllen. Daher bieten wir die von UL gelistete M12-Verkabelung für Class I, Division 2 und für Class I, Zone 2 IIC in den Gruppen A, B, C und D an.
Die M12-Verkabelung für explosionsgefährdete Bereiche wird mit einem Sicherungsclip geliefert. Dieser kann nur mit einem Schraubendreher geöffnet werden und verhindert das versehentliche Trennen der Steckverbindung.
Für Ihre speziellen Anwendungen benötigen Sie ebenso spezielle Lösungen.
Profitieren Sie von unserer breiten Auswahl an Leitungstypen. Konfigurieren Sie Ihre Variante exakt zugeschnitten für Ihre Anforderung.
Durch die Wahl der individuellen Leitungslänge von 0,2 m bis 40 m vermeiden Sie unnötige Kabelschleifen in Ihrer Anlage.
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Sensor-/Aktor-Verkabelung
"$pageName" auf