Puffermodule

Puffermodule

Absolut wartungsfrei

Überbrücken Sie Netzausfälle von bis zu 30 Sekunden.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Puffermodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schützen Sie Ihre Anwendung mit unseren Puffermodulen bei Netzausfällen von bis zu 30 Sekunden. Die benötigte Energie für die Überbrückung speichert das Puffermodul in wartungsfreien Kondensatoren. Sie eignen sich außerdem für zyklische Ausfälle.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis durch kompakte Bauform
  • QUINT CAP: Wartungsfrei mit langer Lebensdauer
  • Flexibel durch fixe oder variable Zuschaltschwellen
  • Komfortables Herunterfahren von PCs mit dem QUINT CAP
  • Längere Pufferzeiten durch Doppelschichtkondensatoren mit dem QUINT CAP

QUINT CAP – lange Pufferzeiten bei Netzausfällen

Puffermodul QUINT CAP  

QUINT CAP-Puffermodul für zyklische Ausfälle von bis zu 30 Sekunden

Das wartungsfreie Puffermodul QUINT CAP eignet sich für zyklische Ausfälle von bis zu 30 Sekunden.

  • Wartungsfrei mit langer Lebensdauer.
  • Lange Pufferzeiten durch hohe Speicherkapazität.
  • Platzsparend, da das Puffermodul elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher auf wartungsfreier Kondensatorbasis in einem Gehäuse vereint.
  • Integrierte, verriegelbare USB-Schnittstelle zur Verbindung mit z. B. Industrie-PCs. Dank der Schnittstelle können Sie Ihren PC komfortabel herunterfahren, bevor ein Netzausfall Schaden anrichtet.

QUINT BUFFER – kompakte Puffermodule für Ausfälle von einigen Sekunden

Puffermodul QUINT BUFFER  

Puffermodul QUINT BUFFER überbrückt Ausfälle von einigen Sekunden

Das QUINT BUFFER-Puffermodul ist kompakt und überbrückt Netzausfälle von einigen Sekunden.

  • Einfache Handhabung, denn die Energiespeicher auf Kondensatorbasis machen ihn wartungsfrei.
  • Platzersparnis durch kompakte Bauform.
  • Einstellbare Zuschaltschwellen: Der Automodus ist optimiert für die Stromversorgungen QUINT POWER. Sie können das Puffermodul aber auch manuell einstellen – für Anwendungen hinter Transformatoren etwa oder bei langen Leitungen.

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV