Box-PCs

Box-PCs

Viel Performance auf kleinem Raum

Kompakt, servicefreundlich und leistungsstark – Box-PCs sind perfekt für anspruchsvolle Aufgaben direkt im Schaltschrank.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

  • Produktliste Box-PCs
    Box-PCs

    Platzsparende und leistungsfähige Box-PCs für den Einsatz im Schaltschrank und Klemmenkasten.

  • Produktliste Remote Monitoring
    Remote Monitoring

    Datenübertragung für Entfernungen von bis zu 90 Metern - Produkte und Lösungen für abgesetzte Bedieneinheiten.

Suchen in Box-PCs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Box-PCs überzeugen vor allem in anspruchsvollen Anwendungen wie Bildverarbeitung, Visualisierung, Steuerungs- oder Regelungsaufgaben. Mit verschiedenen Montageoptionen und skalierbarer Leistung sind Box-PCs optimal für den Maschinen- und Anlagenbau.

Ihre Vorteile

  • Hohe Systemverfügbarkeit dank industrietauglichem, lüfterlosem Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Vielseitiger Einsatz durch verschiedene Montageoptionen, z. B. auf der Tragschiene
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Große Kompatibilität durch offene IT-Standards, verschiedene Schnittstellen und Betriebssysteme
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten im IPC-Gehäuse

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1