Basisgehäuse

Basisgehäuse

Platz für Ideen

Eine einfache Geometrie und das funktionsgerechte Design bieten Platz für jede Menge Elektronik.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

  • Basisgehäuse CM
    Basisgehäuse CM

    Robuste Gehäuse mit Lüftungsschlitzen und in verschiedenen Baubreiten. Für den Einbau von Leistungselektronik.

  • Basisgehäuse EH
    Basisgehäuse EH

    Ein universelles Gehäusesystem mit integrierter Anschlusstechnik und über 100 Kombinationsmöglichkeiten.

Suchen in Basisgehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Große Bauteile oder Leiterplatten brauchen Gehäuse, die besonders stabil und geräumig sind. Genau dafür sind Basisgehäuse konzipiert: um auch unkonventionelle Elemente zuverlässig aufzunehmen.

Ihre Vorteile:

  • Stabile Aufnahme großer Bauteile durch robuste Bauweise
  • Kreativer und unkonventioneller Aufbau der Elektronik dank einfacher Gehäusegeometrie
  • Zeit sparen mit einfacher und schneller Montage
  • Optimaler Aufbau einer Geräteserie durch unterschiedliche Baubreiten

Serie EH

Basisgehäuse EH  

Basisgehäuse EH

Neben dem zeitgemäßen Design und der integrierten Anschlusstechnik überzeugt die Gehäusefamilie EH durch zahlreiche weitere Features:

  • 112 Kombinationsmöglichkeiten durch verschiedene Bauhöhen und -breiten
  • Unterschiedliche Deckelvarianten
  • Integrierte Lüftungsschlitze

Serie CM

Basisgehäuse CM  

Basisgehäuse CM

Lassen Sie Ihren Ideen Raum – die CM-Serie ist das richtige Gehäuse für unkonventionelle Konzepte und geräumige Bauteile.

  • Großvolumige und robuste Gehäusebauform für eine sichere Unterbringung Ihrer Elektronik
  • Schwere Bauteile wie Transformatoren verschrauben Sie sicher
  • Ab 125 mm Baubreite auch direkt auf der Wand montierbar

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Gehäusesystem EH

Universelle Geräteanwendungen denkbar einfach konzipieren

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen