Axioline F - sichere I/Os

Axioline F – sichere I/Os

Sicher in jedem Netzwek

Realisieren Sie funktionale Sicherheit schnell und einfach.

Zurück zu Axioline F - das blockmodulare I/O-System

Kategorien

Suchen in Axioline F - sichere I/Os

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob mit PROFIsafe oder SafetyBridge Technology. Mit sicheren I/O-Modulen für Axioline F realisieren Sie auf einfachste Art Sicherheitsapplikationen. Das ist auch ohne Sicherheitssteuerung und unabhängig vom eingesetzten Netzwerk realisierbar.

Ihre Vorteile

  • Netzwerk- und steuerungsunabhängige Sicherheitsapplikationen realisierbar dank SafetyBridge Technology
  • Flexibler Einsatz durch Kompatibilität zu allen gängigen Bussystemen
  • Einfache Konfiguration mit Software SAFECONF
  • Sichere I/Os für das I/O-System Axioline F sind Teil des COMPLETE line-Systems

SafetyBridge Technology – mit Sicherheit sehr flexibel

Topologie zum Prinzip der SafetyBridge Technology  

Prinzip der SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology heißt, die Ein- und Ausgangsmodule tauschen sicherheitsgerichtete Signale untereinander aus. Da die Module die Sicherheitsfunktionen selbst bearbeiten, nutzen Sie die Standardsteuerung und das Netzwerk nur als Transportmittel.

Ohne Sicherheitssteuerung oder sicheres Feldbussystem ist das eine kostengünstige Lösung für funktionale Sicherheit in Standardapplikationen.

Dabei erfüllen die sicheren I/O-Module mit SafetyBridge Technology alle Sicherheitsanforderungen bis zu SIL 3 oder PL e.

Einfache Integration in alle gängigen Netzwerke

Sichere I/Os für Axioline F  

Sichere Axioline F-I/O-Module

SafetyBridge-I/O-Module sind nicht nur flexibel im Netzwerk zu platzieren, sondern auch kompatibel zu allen gängigen Bussystemen.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Sie können die sicheren I/O-Module sogar in gemischten Netzwerken wie PROFIBUS und PROFINET an einer Steuerung betreiben. Je nach Standardsteuerung und Bussystem wählen Sie dazu den passenden Buskoppler aus unseren modularen I/O-Systemen Inline oder Axioline F.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Weitere Informationen