Nutzen Sie IO-Link-Devices zur flexibleren Kommunikation.
IO-Link-Devices für Axioline E bieten Ihnen die Möglichkeit, den Funktionsumfang der Axioline E-Geräte zu erhöhen. Erfassen Sie wirtschaftlich analoge Signale im Feld oder erhöhen Sie die Kanalzahl für digitale, dezentrale I/Os mit den IO-Link-I/O-Boxen.
Durch die Verwendung des Axioline E-IO-Link-Masters und der passenden IO-Link-Devices erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer Applikation.
IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors oder Aktors, 0 V ... 10 V oder 4 mA ... 20 mA, M12-Schnellanschlusstechnik, verschiedene Varianten, gewinkelte Ausführungen
IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors oder Aktors, 0 V ... 10 V oder 4 mA ... 20 mA, M12-Schnellanschlusstechnik, verschiedene Varianten, gerade Ausführungen
In dieser Übersicht sehen Sie alle verfügbaren IO-Link-Devices für Axioline E
Axioline E Safe ist als sichere IP67-I/O-Box ein neues Familienmitglied im blockmodularen Axioline E-System. Mit dieser I/O-Box verarbeiten Sie sichere Ein- und Ausgänge außerhalb vom Schaltschrank.
Die sichere IP67-I/O-Box verfügt über acht sichere Eingänge, vier sichere Ausgänge und eine IO-Link-Schnittstelle. Sie können die I/O-Box in SafetyBridge Technology- und PROFIsafe-Anwendungen einsetzen. Das Safety-Protokoll wird dabei über einen IO-Link-Master in das Standardnetzwerk übertragen. Dank SPEEDCON-Schnellverriegelung lassen sich Sensoren und Aktoren besonders schnell und einfach anschließen.
Mit den IO-Link-Devices für Axioline E passen Sie sich Ihrem I/O-Aufkommen an. Erweitern Sie mit bis zu acht IO-Link-Devices den Axioline E-IO-Link-Master zu einer modular erweiterbaren I/O-Station, um verteilte Signale in Ihrer Anlage oder Maschine zu erfassen oder auszugeben. Hierbei sind Sie in Ihrer Anlagenplanung nahezu netzwerkunabhängig. Axioline E bietet für alle gängigen Netzwerke einen IO-Link-Master – im Kunststoff -und Metallgehäuse.
"$pageName" auf