Produktliste Prüfsteckleiste

Filter

10 Treffer

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/7 2U - 1029245

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/8 - 1029246

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 - 1029252

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 4U - 1029251

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/18 4U - 1029255

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/24 - 1029256

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen