Produktliste Tablet-PCs

Filter

4 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet-PC - ITC 8113 - 2403738

Konfigurierbarer Tablet-PC mit 33,8 cm / 13,3"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung). Konfigurierbar: u. a. Prozessor, Arbeitsspeicher und Betriebssystem.

Tablet-PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet-PC mit 33,8 cm / 13,3"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 USB 3.0-Anschlüsse, 1x USB 3.0 vertieft, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (Bussystem:)

Tablet-PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet-PC mit 33,8 cm / 13,3"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 USB 3.0-Anschlüsse, 1x USB 3.0 vertieft, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (Bussystem:)

Tablet-PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet-PC mit 33,8 cm / 13,3"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 USB 3.0-Anschlüsse, 1x USB 3.0 vertieft, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (Bussystem:)

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen