Produktliste Systemverkabelung und Zubehör

Filter

18 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Programmieradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur Programmierung mit Software. Der USB-Treiber ist in den Softwarelösungen der zu programmierenden Produkte, wie zum Beispiel Messumformern oder Motormanagern, enthalten.

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Modulträger - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 2902932

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung), mit HART-Multiplexer-Anschluss

Modulträger - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)

Modulträger - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 zweikanaligen MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)

Modulträger - TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 2905203

Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Speise- und Eingangstrennverstärkern oder Ex i-Temperaturmessumformern an analoge Eingangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI143.

Modulträger - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677

Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an analoge Eingangskarten der Yokogawa CENTUM VP Steuerung, über zwei KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karten AAI141 und AAI143.

Modulträger - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 8 MACX Analog Ex i-Ausgangstrennverstärkern an analoge Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI533.

Modulträger - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202

Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i NAMUR-Trennverstärkern an digitiale Eingangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV144.

Modulträger - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 32 MACX Analog Ex i-Ventilsteuerbausteinen an digitale Ausgangskarten der Yokogawa CENTUM VP Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karten ADV551 und ADV561.

18 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen