Produktliste Abisolierautomaten

Filter

7 Treffer

Abisolierautomat - WF 1000 - 1212149

Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 230-V-Ausführung

Abisolierautomat - WF 1000 120V - 1212258

Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 120 V-Ausführung

Ersatzmesser - WF 1000/SB - 1212279

Ersatzmesser für Abisolierautomat

Ersatzhaltebacke - WF 1000/CJ - 1212415

Ersatzhaltebacken für Abisolierautomat

Zubehör - WF 1000/TR - 1212416

Starttasteauslöser für Abisolierautomat

Zubehör - WF 1000/COV - 1212417

Abfallschale für Abisolierautomat

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1