Produktliste Tüllengehäuse

Filter

61 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gehäusematerial

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Tüllengehäuse - VC-K-T2-IN (10-25) G - 1583880

Tüllengehäuse, Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 10 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z-FK-6X24 - 1607677

Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 6 x 24 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf,

Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 - 1607680

Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 7,5 x 29,5 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf,

Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z-FK-9X35 - 1607693

Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 9 x 35 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf,

Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z-FK-6X20,5 - 1607703

Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 6 x 20,5 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf,

Blindmodul - VC-T 2-BM - 1607813

Blindmodul, für Tüllensteckverbinder

Tüllengehäuse - VC-K-T1-Z - 1852930

Tüllengehäuse, Tüllengehäuse, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: grau. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Tüllengehäuse - VC-K-T1-Z-M20 - 1852935

Tüllengehäuse, Tüllengehäuse, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: grau. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z - 1852943

Tüllengehäuse, Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: grau. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Tüllengehäuse - VC-K-T2-Z-M25 - 1852948

Tüllengehäuse, Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: grau. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

61 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1