Produktliste Serielle Geräte-Server und Gateways

Filter

31 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Schnittstellenwandler - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Zweite Generation FL COMSERVER BASIC..., serieller Geräte Server zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt nur TCP-, UDP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation (PDF)

Schnittstellenwandler - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, Variante mit erweitertem Temperaturbereich (- 40°C bis 70°C). Zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt nur TCP-, UDP-Applikationen, inkl. CD-ROM mit Com Port Redirector Software

Schnittstellenwandler - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Zweite Generation FL COMSERVER UNI..., serieller Geräte-Server zur Umsetzung einer seriellen 232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation

Schnittstellenwandler - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, Variante mit erweitertem Temperaturbereich (- 40°C bis 70°C). Zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software

Schnittstellenwandler - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Zweite Generation FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), frei programmierbar in BASIC-Programmiersprache, zur Erstellung von eigenen Lösungen zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet. Inkl. Beispiele, Zusatzsoftware und Anwenderdokumentation

Schnittstellenwandler - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Erste Generation FL COM SERVER RS-485, zur Umsetzung einer seriellen RS-485-Schnittstelle auf Ethernet inkl. CD-ROM mit Treibern, Zusatzsoftware und Anwenderdokumentation (PDF)

Schnittstellenwandler - FL COM SERVER RS232 - 2744490

Erste Generation FL COM SERVER RS-232, zur Umsetzung einer seriellen RS-232-Schnittstelle auf Ethernet inkl. CD-ROM mit Treibern, Zusatzsoftware und Anwenderdokumentation (PDF)

neu

Schnittstellenwandler - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.

neu

Schnittstellenwandler - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.

neu

Schnittstellenwandler - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.

31 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen