Produktliste Zubehör Sicherheitsschalter

Filter

4 Treffer

Kurzschlussstecker - SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 1054366

Abschlussstecker für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker, 5-polig, schließt den Schaltkreis am letzten Y-Verteiler einer Reihenschaltung

Y-Verteiler - SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR - 1054338

Y-Verteiler für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker/Buchse, 5- und 8-polig, für die sichere Reihenschaltung bis 30 Teilnehmer

Y-Verteiler - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Y-Verteiler für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker/Buchse, 5- und 8-polig, für die Realisierung eines manuellen Startkreises im Feld

Y-Verteiler - SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - 1054341

Y-Verteiler für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker/Buchse, 5- und 8-polig, für die Rückführung des Meldekontakts an die SPS

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1