Approbation
Funktion
Netzwerkschnittstelle
Anwendung
Sicherheitsgerichtetes digitales Eingangsmodul, Schutzart IP20, für den Einsatz in PROFIsafe-Systemen. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung.
Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für den Einsatz in PROFIsafe-Systemen. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung.
Sicherheitsgerichtetes digitales Eingangsmodul, Schutzart: IP20, für das SafetyBridge-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung.
Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung
Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung
"$pageName" auf