Approbation
Arbeitsspeicher
Schutzart
Rugged-Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Rugged-Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7”-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), Schutzart: IP65 (Front), erweitertem Temperaturbereich, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware Visu+.
Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7”-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), Schutzart: IP65 (Front), erweitertem Temperaturbereich, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware Visu+.
Rugged-Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Rugged-Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), Schutzart: IP65 (Front), erweitertem Temperaturbereich, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware Visu+.
Rugged-Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Rugged-Touch-Panel mit 38,1 cm / 15”-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), Schutzart: IP65 (Front), erweitertem Temperaturbereich, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware Visu+.
"$pageName" auf