Produktliste Profil- und Schienenschneider

Filter

39 Treffer

Schneidwerkzeug - PPS STANDARD M - 1206175

Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze

Schneidwerkzeug - PPS STANDARD I/M - 1206230

Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, jedoch mit Inch/Metrisch-Maßschiene

Schneidwerkzeug - PPS CLASSIC M - 1206243

Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze

Schneidwerkzeug - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, mit Inch/Millimeter-Maßschiene

Schneidwerkzeug - PPS BASIC I/M - 1207585

Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch

Multifunktionswerkzeug - PPS CD M - 1207569

Verdrahtungskanalschneider, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm

neu

Werkzeug Zubehör - PPS COMPACT/CLAMP - 1105212

PPS COMPACT Schraubzwinge zum Befestigen des Profilschneiders PPS COMPACT, Stahlspindel mit Trapezgewinde und Kunststoff Handgriff

neu

Schneidwerkzeug - PPS COMPACT - 1104980

Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 35/7,5 und NS 35/15

neu

Werkzeug Zubehör - PPS COMPACT/SCALE-SET I/M - 1105211

Maßschiene, Ausführung: Inch/Metrisch

Stanzeinsatz - PPS-ST (3,8) - 1204892

Stanzeinsatz, für Bohrungen: 3,8-mm-Durchmesser

39 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen