Produktliste Strangprofilgehäuse UM-PRO

Filter

27 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Elektronikgehäuse - UM-PRO PROFILE - 2200148

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: lichtgrau, Länge: 1000 mm, Höhe: 40 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 17 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 72 COVER-L BK - 2200151

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 108 COVER-R BK - 2200156

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 108 COVER-L BK - 2200155

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 72 COVER-R BK - 2200152

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 122 COVER-R BK - 2200159

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

27 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen