Produktliste Anlagenmarkierung beschriftet nach Kundenwunsch

Filter

22 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Magnetschild - PMM (EX20)R CUS - 1014318

Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 20 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Warnschild - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

Warnschild, bestellbar: kartenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24

Magnetschild - PMM (EX30)R CUS - 1014324

Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Warnschild - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

Warnschild, bestellbar: kartenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16

Magnetschild - PMM (EX50)R CUS - 1014330

Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Magnetschild - PMM (EX40)R CUS - 1014327

Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Einrastschildchen - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

Einrastschildchen, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Magnetschild - PMM (EX25)R CUS - 1014321

Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Kunststoffschild - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Kunststoffschild, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

Einrastschildchen - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

Einrastschildchen, Matte, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

22 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen