Produktliste PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED-Schaltschrankleuchte, 24 V DC, Farbtemperatur 5000 K, Länge 250 mm, schwenkbar, in Serie schaltbar, inklusive Montagezubehör

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED-Schaltschrankleuchte, 24 V DC, Farbtemperatur 5000 K, Länge 375 mm, schwenkbar, in Serie schaltbar, inklusive Montagezubehör

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED-Schaltschrankleuchte, 24 V DC, Farbtemperatur 5000 K, Länge 500 mm, schwenkbar, in Serie schaltbar, inklusive Montagezubehör

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Türpositionsschalter - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Türpositionsschalter mit 3 m Leitung mit offenem Leitungsende und 0,6 m Leitung mit M8-Buchse (Snap-In) inkl. Montagezubehör

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Türpositionsschalter - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Türpositionsschalter mit 1 m Leitung mit M8-Stecker und 0,6 m Leitung mit M8-Buchse (Snap-In) inkl. Montagezubehör

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Montagematerial - PLD E 400-ME MM - 2702312

Set für die Magnetmontage der PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Montagematerial - PLD E 400-ME SM - 2702313

Set für die Schraubmontage der PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse inklusive Schrauben und Unterlegscheiben

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Montagematerial - PLD E 400-ME CM - 2702314

Set bestehend aus zwei Cliphalterungen für PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse (Ersatzteil)

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Netzstecker - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Steckernetzteil für LED-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse inklusive länderspezifischer Steckeradapter für Europa, Großbritannien, USA und Australien; max. Ausgangsleistung 12 W

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Netzstecker - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Steckernetzteil für LED-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse inklusive länderspezifischer Steckeradapter für Europa, Großbritannien, USA und Australien; max. Ausgangsleistung 30 W

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1