Approbation
Feldbus
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Programmiersprache
Engineering-Werkzeug
Schnittstellen
Datenspeicher
PLCnext Control zur direkten Steuerung von Axioline F-I/Os. Mit zwei Ethernet-Schnittstellen. Komplett mit Anschlussstecker und Bussockelmodul.
Axiocontrol zur direkten Steuerung von Axioline F I/Os. Mit 3 Ethernet-Schnittstellen zur zusätzlichen Anbindung von dezentralen I/Os über PROFINET, Modbus TCP oder TCP/IP. Programmierung nach IEC 61131-3. Inklusive Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Axiocontrol zur direkten Steuerung von Axioline I/Os. Mit 2 Ethernet-Schnittstellen und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3. Komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
Axiocontrol zur direkten Steuerung von Axioline I/Os. Mit 2 Ethernet-Schnittstellen, erweitertem Temperaturbereich und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3. Komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld.
"$pageName" auf