Produktliste OPC-Kommunikationsschnittstelle

Filter

5 Treffer

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 10 modularen Kleinsteuerungen (AXC 1xxx oder ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 25 Steuerungen

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 200 Steuerungen

Software - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

Die AX OPC SERVER Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung des AX OPC SERVER an mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz. Eine Arbeitsplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig.

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen