Produktliste Modulare Gehäuse ME-MAX

Filter

97 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

97 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen