Produktliste Modulare Gehäuse BC

Filter

59 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Gehäuseunterteil - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Installationseinbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 161,6 mm, Länge: 89,7 mm, Höhe: 62,2 mm, Polzahl Querverbinder: 16

Elektronikgehäuse - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Installationseinbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 161,6 mm, Länge: 89,7 mm, Höhe: 62,2 mm

Elektronikgehäuse - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Installationseinbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 161,6 mm, Länge: 89,7 mm, Höhe: 62,2 mm

Gehäusedeckel - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Installationseinbaugehäuse, Gehäusedeckel, Farbe: lichtgrau, Breite: 161,6 mm

Deckel - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Installationseinbaugehäuse, Gehäusedeckel, Querverbindung: Einbaugehäuse, Farbe: transparent, Breite: 161,6 mm

Tragschienen-Busverbinder - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Steckerteil, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz

Gehäuseoberteil - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Installationseinbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 17,8 mm, Länge: 87,7 mm, Höhe: 62,2 mm

Elektronikgehäuse - BC 161,6 DKL R KMGY S115 - 2695167

Deckel für Installationsgehäuse BC 161,6...

Gehäuseoberteil - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Installationseinbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 35,6 mm, Länge: 89,7 mm, Höhe: 62,2 mm

Gehäuseoberteil - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Installationseinbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 35,6 mm, Länge: 89,7 mm, Höhe: 62,2 mm

59 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen