Approbation
Funktion
FX LWL-Ports
TX-Ports
Übertragungsgeschwindigkeit
Ethernet-Switch mit PoE+ vom Typ Managed Switch, konform zur Spezifikation IEEE 802.3at. Umfasst acht Ports vom Typ PoE+ mit 10/100/1000 MBit/s und 60 W Kapazität, vier Standardports mit 10/100/1000 MBit/s, vier SFP-Ports mit 1000 MBit/s, eine PoE-Gesamtsystemkapazität von 240 W, sowie Jumbo-Frames mit bis zu 9.200 Byte.
Ethernet-Switch mit PoE+ vom Typ Managed Switch, konform zur Spezifikation IEEE 802.3at. Umfasst acht Ports vom Typ PoE+ mit 10/100 MBit/s und 60 W Kapazität, zwei SFP-Ports mit 100/1000 MBit/s, und eine PoE-Gesamtsystemkapazität von 180 W.
Ethernet-Switch mit PoE+ vom Typ Managed Switch, konform zur Spezifikation IEEE 802.3at. Umfasst vier Ports vom Typ PoE+ mit 10/100 MBit/s und 60 W Kapazität, einen SFP-Port mit 100/1000 MBit/s, und eine PoE-Gesamtsystemkapazität von 180 W.
"$pageName" auf