Approbation
Ausgangssignal
Messbereich
Versorgungsspannung
Anschlussart
Auslieferungszustand
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von RTD- und TC-Sensorsignalen sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über die HART(R)-Kommunikation oder 4 mA ... 20 mA, frei konfigurierbar, Schraubanschluss.
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von RTD- und TC-Sensorsignalen sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über die HART(R)-Kommunikation oder 4 mA ... 20 mA, frei konfigurierbar, Push-in-Anschluss.
Programmieradapter mit USB- und T-Port-Schnittstelle, 2,4 m zur Programmierung von FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- und MCR-...-HT-...-Modulen
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL 2/3
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL 2/3. Schraubanschluss, Bestellkonfiguration.
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL 2/3
USB HART Modemkabel zur Kommunikation zwischen einem PC und HART-Geräten, Kabellänge: 1 m.
"$pageName" auf