Produktliste Eigensichere I/Os für Axioline F

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

neu

I/O-Modul - AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F - 1052423

Axioline F EX_XC, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16 (NAMUR), 8 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Eigensicher, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

neu

I/O-Modul - AXL F EX IS AI8 HART XC 1F - 1052432

Axioline F EX_XC, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 8, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, Eigensicher, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

neu

I/O-Modul - AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F - 1086901

Axioline F EX_XC, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 4, 24 V, 48 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Eigensicher, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

neu

I/O-Modul - AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F - 1086902

Axioline F EX_XC, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 4, 21 V, 60 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Eigensicher, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

neu

I/O-Modul - AXL F EX IS AO4 HART XC 1F - 1087081

Axioline F EX_XC, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, Eigensicher, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen