Approbation
Bauform
Funktion
Netzwerkschnittstelle
Netzwerkschnittstelle
Übertragungsgeschwindigkeit
Inline, Buskoppler, EtherCAT®, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Inline XC, Buskoppler, CANopen®, MINI COMBICON, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Netzwerkstecker, Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Inline, Buskoppler, CANopen®, MINI COMBICON, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Netzwerkstecker, Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Inline ECO, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Inline ECO, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Inline ECO, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Inline ECO, Sicherheitsmodul, PROFIsafe, Digitale Eingänge: 4 (für 2 Sensorkreise (1- oder 2-kanalig, antivalent/äquivalent)), Freigabestrompfad: 1 (interner, zweikanaliger Freigabestrompfad), Schließer, zum sicherheitsgerichteten Abschalten der Segmentspannung über die Potenzialrangierung, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Inline ECO, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Inline ECO, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 4, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Inline ECO, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 4, 0 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
"$pageName" auf