Produktliste Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss

Filter

11 Treffer

Crimpkontakt - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Gedrehter 1,0 mm Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,14 - 1,0 mm², vergoldet

Crimpkontakt - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Gedrehter 2,0 mm Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 1,5 - 2,5 mm², vergoldet

Crimpkontakt - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Gedrehter 1,0 mm Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,35 - 1,0 mm², vergoldet

Crimpkontakt - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Gedrehter 1,0 mm Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,14 - 0,5 mm², vergoldet

Schutzdeckel - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Schutzdeckel für das Tüllengehäuse, IP54

Schutzkappe - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Lackierschutzdeckel für das motorseitige Gehäuse

Dichtung - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

Flachdichtung für den Flansch

11 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen