Produktliste Gateways und Proxys

Filter

14 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Schnittstellenwandler - GW PN/DP 1E/1DB9 - 1108712

PROFINET zu PROFIBUS DP-Gateway. Arbeitet als PROFIBUS DP-Master im PROFIBUS-Netzwerk und als PROFINET IO-Gerät im PROFINET-Netzwerk. Kompatibel mit FDT/DTM-Container für unkomplizierte Konfiguration von PROFIBUS DP-Slaves.

neu

Schnittstellenwandler - GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - 1105707

Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.

neu

Schnittstellenwandler - GW PN/MODBUS 1E/2DB9 - 1105708

Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.

neu

Schnittstellenwandler - GW PN/MODBUS 2E/2DB9 - 1105709

Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.

neu

Schnittstellenwandler - GW PN/MODBUS 2E/4DB9 - 1105710

Der GW PN/MODBUS... ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen PROFINET- und Modbus-Protokollen. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und vier D-SUB-9-Anschlüsse.

Schnittstellenwandler - GW PN/ASCII 1E/1DB9 - 1021080

Der GW PN/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu PROFINET. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.

Schnittstellenwandler - GW PN/ASCII 2E/2DB9 - 1021056

Der GW PN/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu PROFINET. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.

Schnittstellenwandler - GW PN/ASCII 1E/2DB9 - 1021058

Der GW PN/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu PROFINET. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.

Schnittstellenwandler - GW PN/ASCII 2E/4DB9 - 1020882

Der GW PN/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu PROFINET. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und vier D-SUB-9-Anschlüsse.

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy für PROFINET-RT, PROFIBUS-Proxy mit integriertem 4-Port Switch, Einsatz nur mit PC Worx

14 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen