Approbation
Funktion
Netzwerkschnittstelle
Anschlussart
Übertragungsgeschwindigkeit
Der INTERBUS-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weiter Funtionen: einfache Plug&Play-Installation, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Der PROFIBUS-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Standard- oder PCP-Teilnehmer. Weitere Funktionen: I&M-Funktionen, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, dynamische Konfiguration, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Der Ethernet-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weitere Funktionen: 10 Mbit/s und 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Der EtherNet/IP™-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weitere Funktionen: 10 MBit/s und 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Das Lokalbus-Gerät hat digitale Eingänge. Funktionen: 16 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, 1,2 A Nennstrom, M12-Schnellanschlusstechnik
Das Lokalbus-Gerät hat digitale Eingänge. Funktionen: 8 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M12-Schnellanschlusstechnik
Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist besonders für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess geeignet. Funktionen: 8 digitale Eingänge mit 3 ms Filterzeit, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M8-Anschlusstechnik
Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist besonders für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess geeignet. Funktionen: 2MBD, 8 digitale Eingänge mit 3 ms Filterzeit, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M8-Anschlusstechnik
Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess besonders geeignet. Funktionen: 4 digitale Ausgänge je mit 2 A belastbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M8-Anschlusstechnik
Das Lokalbus-Gerät hat digitale Ausgänge. Funktionen: 8 digitale Ausgänge je 500 mA, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
"$pageName" auf