Produktliste LWL-Installation

Filter

151 Treffer

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ-Steckerset für PCF-Faser, zur Selbstkonfektionierung, bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz, für Einzeladerdurchmesser 2,9 mm

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: SC-RJ bzw SC-Duplex zur Konfektionierung von SC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

LWL-Kabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 μm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

SC-RJ-Steckerset für Standard-PROFINET-PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.

LWL-Kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-Faserkabel, duplex 200 μm / 230 μm, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Typ B, PVC-Außenmantel, Meterware ohne Stecker

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

SC-Duplex-Steckerset für Standard-PROFINET- PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

B-FOC (ST)-Steckerset für Standard-PROFINET-PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

HCS-Konfektionierungskoffer für B-FOC(ST)-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, vier B-FOC(ST)-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: B-FOC (ST) zur Konfektionierung von B-FOC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

151 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen