Tiefe
Breite
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss
Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss
"$pageName" auf