Produktliste Outdoor-Gehäuse ECS

Filter

46 Treffer

neu

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 1143740

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration von zwei VARIOSUB RJ45 VS-08-Steckverbindern, Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

neu

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 1143761

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines VARIOSUB RJ45 VS-08-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

neu

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 1143766

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines D-SUB-25-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

neu

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 1143768

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines PV PRC5-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

neu

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 1143769

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines SUNCLIX PV-FT-C3-Steckverbinders (Stecker und Buchse), Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

neu

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 1143770

Frontplatte der ECS-Familie, bereit für die Integration eines modularen, rechteckigen Variocon VC4-Steckverbinders, Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit ECS-Gehäuse, Farbe: schwarz (RAL 9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 1135275

Frontplatte der ECS-Familie, vorbereitet für Kabelverschraubung M25 (2x), Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 196 mm, Höhe: 34 mm, Tiefe: 62 mm

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 170 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm

46 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen