Produktliste Push-in-Verteilerklemmen

Filter

32 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Potenzialsammelklemme - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Querschnitt:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Potenzialsammelklemme - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Querschnitt:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, Breite: 16,3 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Potenzialsammelklemme - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 11, Querschnitt:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, Breite: 16,3 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm², Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 13, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - FTRVB 4-FI /BK - 3270208

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm², ohne Betätigungsdrücker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 13, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm², Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 13, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm², Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 13, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm², Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 13, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRVB 4-PV /RD - 3270222

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRVB 4-PV /BU - 3270223

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

32 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen