Approbation
Anschlussart
Bemessungsstrom
Farbe
Breite
Breite
Querschnitt minimal (starr)
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt maximal (starr)
Anzahl Anschlüsse
Einspeisung
Bemessungsspannung
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: gelb, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grün, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: braun, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: weiß, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: violett, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend
"$pageName" auf