Produktliste DC-Anschlusstechnik

Filter

67 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Steckverbinder - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1100 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1100 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 65 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 65 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. Nur mit Werkzeug entriegelbar

67 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen