Produktliste DC-Ladekabel

Filter

112 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (Norm oder Bestimmung), nach der ein Produkt zugelassen oder konstruiert ist, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), Kabel: 2,5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), Kabel: 4,5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Kabel: 10 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 - 1621653

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-6,0M16ESBK00 - 1623157

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), Kabel: 6 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 - 1623099

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), Kabel: 10 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m., Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Kabel: 3 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Kabel: 1 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

DC-Ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1621650

, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Kabel: 4 m, schwarz, gerade, Steckgesicht: schwarz, Griffbereich: grau, Designlinie Standard

112 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen