Produktliste Kupferbasierte Datensteckverbinder

Filter

1.109 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

RJ45-Steckverbinder - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

RJ45-Steckverbinder, IP20, CAT5e, 4-polig, VARAN mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 23, für Kabeldurchmesser 4,5 mm ... 8,0 mm, Farbe: grau

RJ45-Stifteinsatz - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Stifteinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, geschirmt, IDC-Pierceanschluss, für Litzen AWG 27 ... 24, mit Zugentlastung

RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

RJ45-Steckverbinder - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion

Kabelbinder - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kabelbinder, Befestigungsmaterial für die Kabelführung eines Moduls

Rangierverteiler - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Rangierverteiler, Bauform: 19"-Rack / Standgehäuse, Schutzart: IP20, Material: Stahl, pulverbeschichtet, Anschlussart: Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement), Farbe: lichtgrau RAL 7035

1.109 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1