Produktliste Anschlusstechnik für Modulwechselrichter

Filter

8 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Entriegelungswerkzeug - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Entriegelungswerkzeug für SUNCLIX micon Trunk-Leitung

Schutzkappe - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

IP-Schutzkappen für SUNCLIX micon Trunk-Line, Kupplungsseite, IP67

Y-Verteiler - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

SUNCLIX micon AC-Y-Verteiler, 3-polig, IP67, 20 A/5 A, 600 V, Trunk-Leitung: 1,15 m, Drop-Leitung: 0,5 m, inkl. Staubschutzkappen, Nordamerika-Variante

Schutzkappe - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

IP-Schutzkappen für SUNCLIX micon Trunk-Line, Steckerseite, IP67

Patch-Kabel - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

SUNCLIX micon Patch-Kabel, zum Verlängern der Trunk-Leitung inkl. Staubschutzkappen, Nordamerika-Variante

Stecker-Set - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

SUNCLIX micon Netzanschlussstecker-Set für die Steckerseite, bestehend aus Netzanschlussstecker, IP-Schutzkappe und Entriegelungswerkzeug, Nordamerika-Variante

Stecker-Set - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

SUNCLIX micon Netzanschlussstecker-Set für die Buchsenseite, bestehend aus Netzanschlussstecker, IP-Schutzkappe und Entriegelungswerkzeug, Nordamerika-Variante

Gehäuse - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

Gehäuse zum Schutz der Spleißverbindungen von Sonnenkollektordrähten. Ermöglicht die Spleißung von 3 Leitern (1,5 bis 25 mm²/16 bis 4 AWG maximal) im Gehäuse mit einem IP67-Rating.

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen