Produktliste Koaxialkontakte

Filter

4 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Koaxialkontakt - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

Koaxialkontakt, Kontaktdurchmesser: 4,8 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Wellenwiderstand: 75 Ω

Koaxialkontakt - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

Koaxialkontakt, Kontaktdurchmesser: 4,8 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Wellenwiderstand: 75 Ω

Koaxialkontakt - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Koaxialkontakt, Kontaktdurchmesser: 4,8 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Wellenwiderstand: 50 Ω

Koaxialkontakt - HC-M-04-BU-KOAX-50 - 1676802

Koaxialkontakt, Kontaktdurchmesser: 4,8 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Wellenwiderstand: 50 Ω

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1