Produktliste Leitungen und Zubehör

Filter

4 Treffer

Blindstopfen - PV-C PLUG - 1775631

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-JB TF, Blindstopfen, Polzahl: 1

Schutzkappe - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-JB TF, Schutzkappe, Farbe: schwarz, Polzahl: 1

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Abisolierwerkzeug, für marktübliche Solarleitungen von 2,5, 4 und 6 mm², mit Längenanschlag 15 mm, für SUNCLIX Feldstecker

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen