Produktliste Axioline P

Filter

16 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Buskoppler - AXL P BK PN AF - 2316390

Axioline P-Buskoppler für PROFINET. Stellt Verbindungen zu PROFIBUS PA-Stromversorgungen und Axioline P-I/O-Modulen entlang dem AXIOLINE P-Lokalbus her. (Umfasst Stromversorgungs-Steckverbinder und Bussockelmodul)

Einspeisemodul - AXL P FBPS 28DC/0.5A - 2316394

Redundanter Axioline P-Stromversorgungsstecker für den PROFIBUS PA-Stromversorgungssockel. Versorgt Feldbuskoppler entlang der Hauptleitung mit 500 mA bei 28 V DC.

Powerverteiler - AXL P FBPS BASE - 2316393

Axioline P-Sockel für PROFIBUS PA-Stromversorgungsstecker. Bietet bei Installation von zwei Steckern Redundanz für die Feldbus-Stromversorgung.

Busanschlussstecker - AXL P BS 45 - 2316397

Axioline P-Bussockelmodul für Gehäusetyp BK

Busanschlussstecker - AXL P BS 35 - 2316396

Axioline P-Bussockelmodul für Gehäusetyp FBPS base

Klemmenblock - AXL P TERM PAIR - 2316402

Axioline P-Abschlusswiderstandspaar

Busanschlussstecker - AXL P BS F2 - 1052428

Axioline P-Bussockelmodul für Gehäusetyp F2

Busanschlussstecker - AXL P BS G1 - 1052430

Axioline P-Bussockelmodul für Gehäusetyp G1

neu

I/O-Modul - AXL P DI16 NAM 1F - 1052416

Axioline P, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16 (NAMUR), 24 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker

neu

I/O-Modul - AXL P EX IS DI16 NAM 1F - 1052417

Axioline P EX, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16 (NAMUR), 24 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker

16 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen