Produktliste Zubehör US-Markt

Filter

14 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennensplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-Wege-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), N-Anschluss (Buchse) an den beiden oberen Enden und N-Anschluss (Buchse) am unteren Ende

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (female) -> N (female); Einfügedämpfung < 0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adapter, N (male) -> SMA (female); Einfügedämpfung < 0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (male) -> SMA (female); Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter, SMA (female) -> SMA (female); Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adapter, SMA (female) -> SMA (male), rechtwinklig; Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Antennensplitter - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

4-fach-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), Anschluss MCX (female)

Antennenkabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adapterkabel, 30 cm, MCX (M) auf MCX (M)

Antennenkabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barriere für Antennenanlage in Ex-Zonen der Klasse I, Div. 1 und 2; 76 cm; Typ RSMA (Stecker) zu MCX (Stecker); UL-zertifiziert

Montagematerial - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagematerial für die Wandmontage der OMNI-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz

14 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen