Produktliste Zubehör für Geräteschutzschalter

Filter

18 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Basiselement - CB S-BE - 2905067

Lötbasiselement zur Leiterplattenmontage für die Aufnahme von Geräteschutzschalter CB TM... oder CB E...

Brücke - CB PT BRIDGE - 2801014

Brückenstecker zur Überbrückung der Kontakte 1 nach 2 für CB-Basiselemente

Brücke - CB RC BRIDGE - 2801616

Brückenstecker zur Überbrückung der Kontakte 11 nach 14 für CB-Basiselemente

Sockelgehäuse - TMCP SOCKET M - 0916589

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern

Abschlussdeckel - TMCP CONNECT LR - 0916592

Abschlussdeckel, Länge: 115 mm, Breite: 6 mm, Farbe: schwarz

Brücke - TMCP SB - 0916602

Signalbrücke, steckbar, zur Brückung der Sammelsignalisierung bei freiem Steckplatz auf dem Sockel TMCP SOCKET M

Metallteil - SPRING-LOCK - 0713009

Federverriegelung, zur mechanischen Verriegelung bei Überkopfmontage, 1-polig

Endlossteckbrücke - FBST 21-PLC GY - 0901015

Endlossteckbrücke, Länge: 21 mm, Farbe: grau

Steckbrücke - FBST 500 TMCP - 0916615

Steckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: silberfarben

Endlossteckbrücke - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

18 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen