Produktliste Zubehör für Steuerungen

Filter

45 Treffer

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für webMI von atvise®

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für höherwertige Applikationen, z. B. für die OPC UA Lizensierung. Eine APPLIC A Lizenz ist inbegriffen.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. für: webMI von atvise®, SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

neu

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programmspeicher (SD-Karte) mit Lizenz-Key und Emlog-Applikation, zur Verwendung mit einem Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Die Emlog-Applikation dient zur Auslesung von Messgeräten über Impulse, Analogwerte, Modbus/RTU. Mit der webbasierten Oberfläche können die Kanäle/Geräte und die Anbindung an ein übergeordnetes System konfiguriert werden.

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GB, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm für eine Lichtsteuerung.

neu

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für IEC-61850-Kommunikation

neu

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für IEC-61850-Kommunikation und für Funktionsbaustein-Bibliotheken, z. B. SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-Funktionalitäten etc.

45 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen