Produktliste Zubehör für PLD-Maschinenleuchten

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Montagehalter - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Montagehalter, AIMgSi0,5: Aluminium, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich ±20°

Montagehalter - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Montagehalter, AIMgSi0,5: Aluminium, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D70, Schwenkbereich ±30°

Montagewinkel - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Montagewinkel, rostfrei, 2A (X5CrNi-18-10): Stahl, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D70, Schwenkbereich ±65°

Montagewinkel - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Montagewinkel, rostfrei, 2A (X5CrNi-18-10): Stahl, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich ±45°

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m

12 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen