Produktliste Zubehör für Hybrid-Motorstarter - netzwerkfähig

Filter

54 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Datenschnittstelle - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFIBUS DP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über EtherNet/IP™ an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFINET an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über CANopen® an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/RS-485 an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/TCP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenkabel - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.

Adapter - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

Bluetooth-Adapter mit Micro-USB- und S-PORT-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit den Geräteserien MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, INTERFACE-System Gateways und PLC logic.

Tragschienen-Busverbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm

Abdeckhaube - BRIDGE COVER - 2906240

Mit der Abdeckkappe BRIDGE COVER werden bei der CONTACTRON Brücke nicht benutzte Stecker, für mögliche Anlagenerweiterung, abgedeckt. Die Abdeckung ist für die Schraub- und die Push-in-Ausführung der Brücke verwendbar.

54 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen