Produktliste Zubehör

Filter

27 Treffer

Ersatzmesser - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Ersatzmesser für Abisolierzange QUICK-WIREFOX

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Zubehör - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Drahtstopper, für die Abisolierzange QUICK-WIREFOX 6

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Ersatzmesser - QUICK WIREFOX 6 EM - 1204371

Ersatzmesser

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Abdeckung - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Ersatzabfallschale für CF-CRIMPHANDY

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Handbuch - UM IA CF CRIMPHANDY - 2910936

Handbuch

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Befestigungsclip - TF-PART BC-CLIP - 1212825

"Y"- Clip zur Werkzeugbefestigung auf den Systemkarten.

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Befestigungsclip - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Backcard TOOLFOX, Lochkarte zur Befestigung mit Kabelbindern (2,5 mm oder 3,6 mm Breite)

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Befestigungsclip - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Backcard TOOLFOX, Systemkarte zur Befestigung mit Y-Clip

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Magazin - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Aderendhülsenmagazin für CRIMPFOX 4 IN 1, für Aderendhülsen mit Isolierkragen von 0,5 mm² ... 2,5 mm², mit 8 mm Länge

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Umhängetasche - FAME-BAG 260 - 3069520

Umhängetasche, für FAME-Stecker mit einer Breite bis zu 261 mm, Länge: 220 mm, Breite: 290 mm, Höhe: 115 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
27 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1