Produktliste Zubehör

Filter

64 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Schutzdeckel - VC-SD1 - 1853670

Schutzdeckel, Schutzdeckel, Bauform: VC1, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau

Schutzdeckel - VC-SD2 - 1853683

Schutzdeckel, Schutzdeckel, Bauform: VC2, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau

Schutzdeckel - VC-SD3 - 1853696

Schutzdeckel, Schutzdeckel, Bauform: VC3, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau

Schutzdeckel - VC-SD4 - 1853706

Schutzdeckel, Schutzdeckel, Bauform: VC4, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau

Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Halbverschraubung Pg16, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 5 - 8

Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Halbverschraubung Pg16, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 6,5 - 9,5

Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Halbverschraubung Pg16, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 7 - 10,5

Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Halbverschraubung Pg16, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 1, Kabel [mm] 9 - 13

Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Halbverschraubung Pg21, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 7,5 - 10,5

Kabelverschraubung - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Halbverschraubung Pg21, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 9 - 13

64 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen